-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408037-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D63 400V 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408036-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D50 400V 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408023-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D01 400V 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408035-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D40 400V 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408024-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D02 400V 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-408026-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D04 400V 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408025-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D03 400V 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408027-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D06 400V 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408029-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D10 400V 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408031-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D16 400V 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408032-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D20 400V 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408033-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D25 400V 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408034-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D32 400V 2 modules
Exclusief BTW