-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407515-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P B63 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407514-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P B50 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407513-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P B40 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407502-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P B01 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407503-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P B02 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407504-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P B03 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-407505-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P B04 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407511-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P B25 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407512-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P B32 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407506-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P B06 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407507-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P B10 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407509-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P B16 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/407510-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 2P B20 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW