-
Samenstelling
-
Transparant
-
Materiaal
-
Draagring
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Kwaliteitsklasse
-
Met stofbescherming
-
Gebruik
-
Kwaliteitsklasse
-
Uitvoerrichting
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
DAB+
-
Uitvoering
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
Uitvoering
-
Opdrukveld
-
Montagewijze
-
Voeding op afstand mogelijk
-
Montagewijze
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz
-
Met opdruk
-
Aantal outputs
-
Aantal outputs
-
Geschikt voor kabelmodem
-
Met verlichting
-
Doorgangsdemping bij 860 MHz
-
Doorgangsdemping bij 860 MHz
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Doorgangsdemping bij 2150 MHz
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Incl. connectoren
-
Bussen afgeschermd
-
Afgeschermde behuizing
-
Kroonsteen
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Uitvoeringsvorm afdekking
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-K4214D-WEB-R.jpg)
LNOW TV coax-SAT ctdoos type F samenstelb.app. 1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-K4202P10-WEB-R.jpg)
LNOW TV eindctdoos samenstelb. app. 1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-K4202P14-WEB-R.jpg)
LNOW TV ctdoos vr doorvoer samenstelb. app. 1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-K4202D-WEB-R.jpg)
LNOW TV ctdoos samenstelb. app. 1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-K4202F-WEB-R.jpg)
LNOW TV ctdoos coax type F samenstelb.app. 1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KG08-WEB-R.jpg)
LNOW sierpl. TV ctdoos zwart 1 mod voor TV ctdozen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KM08-WEB-R.jpg)
LNOW sierpl. TV ctdoos zand 1 mod voor TV ctdozen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KW08-WEB-R.jpg)
LNOW sierpl. TV ctdoos wit 1 mod voor TV ctdozen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KG09-WEB-R.jpg)
LNOW sierpl. TV-SAT ctdoos zwart - 1 mod voor ref K4214D
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KM09-WEB-R.jpg)
LNOW sierpl. TV-SAT ctdoos zand - 1 mod voor ref K4214D
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KW09-WEB-R.jpg)
LNOW sierpl. TV-SAT ctdoos wit - 1 mod voor ref K4214D
Exclusief BTW