-
Materiaal
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Kwaliteitsklasse
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
DAB+
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
DAB+
-
Montagewijze
-
Voeding op afstand mogelijk
-
Voeding op afstand mogelijk
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz
-
Aantal outputs
-
Aantal outputs
-
Aantal outputs
-
Geschikt voor kabelmodem
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Radio frequentieband
-
SAT-frequentieband
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Uitvoeringsvorm afdekking
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/664563-LEGRAND.jpg)
Niloé ctdoos TV/R/SAT afgesch. wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/664763-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé ctdoos TV/R/SAT afgesch. wit met schroefbev.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-664582-WEB-R.jpg)
Niloé ctdoos TV/FM kabelntw. wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-664682-WEB-R.jpg)
Niloé ctdoos TV/FM kabelntw. crème met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-664551-WEB-R.jpg)
Niloé ctdoos TV mann. 14dB 0-2400 MHz wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/664751-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé ctdoos TV mann. 14dB 0-2400 MHz wit met schroefbev.
Exclusief BTW