-
Nom. spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Samenstelling
-
Uitrusting 1
-
Transparant
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Montagerichting
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Uitrusting 2
-
Nom. (meet)stroom
-
Materiaal
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Contactloze uitvoering
-
Met verlichting
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Met signaallamp
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Nom. stroom wandcontactdoos
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/BT-N4005A2S-WEB-R.jpg)
LL Compleet dubbele drukknop 10A 250V - met spankl. - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/BT-N4005A2V-WEB-R.jpg)
LL Compleet dubbele drukknop 10A 250V - met schroeven - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-N40035AS-WEB-R.jpg)
LL Compleet wisselsch +drukkn. 10A 250V - met spankl. - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-N40035AV-WEB-R.jpg)
LL Compleet wisselsch +drukkn. 10A 250V - met schroeven - wi
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/BT-N4005AS-WEB-R.jpg)
LL Compleet drukknop 10A 250V met spanklauwen - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/BT-N4005AV-WEB-R.jpg)
LL Compleet drukknop 10A 250V met schroeven - wit
Exclusief BTW