FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Samenstelling
-
Transparant
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. (meet)stroom
-
Materiaal
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Contactloze uitvoering
-
Aantal wippen
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Opdruk
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Met signaallamp
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
BTICINO
MAGIC
Ref. 5053
TREKSCHAKELAAR MAGIC 10A - 250V - 2NO
24,80 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
MAGIC
Ref. 5006N
TREKSCHAKELAAR MAGIC 10A - 250V - 1NO
15,95 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen