Dit product is niet meer beschikbaar
TRAPPENHUISSCHAK. MAGIC 1 MOD
MAGIC
Bticino
TRAPPENHUISSCHAK. MAGIC 1 MOD
Ref. A5155
EAN-nr.
8012199800073
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
---|---|
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Uitvoering | Elektronisch |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9001 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Kortste schakelafstand | 1 min |
Toevalsgenerator | Nee |
Nom. spanning | 230 V |
---|---|
Frequentie | 50-60 Hz |
Astroprogramma | Nee |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Met aansluiting voor helderheidssensor | Nee |
Max. vermogen | 5 W |
Inbouwdiepte | 45.8 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 23.4 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 43.6 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Halogeenvrij | Ja |