![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/003701-LEGRAND-600.jpg)
Trapautomaat standaard 230 V - 16 A - 1 module
DIN
LEGRAND
Trapautomaat standaard 230 V - 16 A - 1 module
Ref. 003701
EAN-nr.
4010957037017
Trapautomaat standaard 230 V - 16 A - 1 module
Productgroep : 19
82,69 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Functie | Elektronisch |
---|---|
Montagewijze | DIN-rail |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Inbouwdiepte | 70 mm |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Stuurspanning 1 | 230-230 V |
Stuurspanningstype 1 | AC |
Frequentie stuurspanning 1 | 50-60 Hz |
Nom. (meet)schakelstroom | 16 A |
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) | 13 A |
Afvalvertraging | 0.5-10 min |
Glimlampstroom drukcontact | 50 mA |
Type schakeling | 3- en 4-draads schakeling |
Voorwaarschuwing uitschakeling | Geen |
Stroomstootfunctie selecteerbaar | Nee |
Repetitieve schakeling | Repetitief |
Voedingsspanning | 250-250 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Max. gloeilampbelasting | 2000 W |
---|---|
Max. belasting TL-buis | 1000 VA |
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) | 1000 VA |
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) | 120 VA |
Breedte | 17.5 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 60 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Gebruikstemperatuur | -10-55 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Richting van de stroomtoevoer | Overig |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-4 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
VDE-40013008
(0.28 Mo)
SELECTEER