Transformator vr bel 230V/12V 2/3A 24VA - 102x68x42 mm
TRANSFO
LEGRAND
Transformator vr bel 230V/12V 2/3A 24VA - 102x68x42 mm
Ref. 042027
EAN-nr.
3245060420277
Transformator vr bel 230V/12V 2/3A 24VA - 102x68x42 mm
Productgroep : 22
45,13 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Primaire spanning | 230 V |
---|---|
Secundaire spanning 1 | 12 V |
Secundaire spanning 2 | 8 V |
Secundaire stroomsterkte 1 | 2 A |
Secundaire stroomsterkte 2 | 3 A |
Max. uitgangsvermogen | 24 W |
Type transformator | Veiligheidstrafo |
Opbouw (stucwerk) | Ja |
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
---|---|
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Lengte | 102 mm |
Breedte | 68 mm |
Hoogte | 42 mm |
Kortsluitbeveiliging | Ja |
Temperatuurbescherming | Ja |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER