![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042612_pw_93998.jpg)
Transformator CNOMO - TDCE pr 230/400V - s.115/230V-630VA
TRANSFO
LEGRAND
Transformator CNOMO - TDCE pr 230/400V - s.115/230V-630VA
Ref. 042616
EAN-nr.
3245060426163
Transformator CNOMO - TDCE pr 230/400V - s.115/230V-630VA
Productgroep : 20
683,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Ja |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 215-215 V |
Primaire spanning 2 | 230-230 V |
Primaire spanning 3 | 245-245 V |
Primaire spanning 4 | 385-385 V |
Primaire spanning 5 | 400-400 V |
Primaire spanning 6 | 415-415 V |
Secundaire spanning 1 | 115-115 V |
Secundaire spanning 2 | 230-230 V |
(Meet)schijnvermogen | 630 VA |
---|---|
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | B |
Kortsluitvast | Ja |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 4 % |
Breedte | 183 mm |
Hoogte | 200 mm |
Diepte | 190 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER