Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Transformator CNOMO - TDCE pr 230/400V - s.115/230V-400VA

TRANSFO LEGRAND

Transformator CNOMO - TDCE pr 230/400V - s.115/230V-400VA

Ref. 042615 EAN-nr. 3245060426156

Transformator CNOMO - TDCE pr 230/400V - s.115/230V-400VA

Productgroep : 20
633,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo Ja
Uitgevoerd als spaartransformator Nee
Primaire spanning 1 215-215 V
Primaire spanning 2 230-230 V
Primaire spanning 3 245-245 V
Primaire spanning 4 385-385 V
Primaire spanning 5 400-400 V
Primaire spanning 6 415-415 V
Secundaire spanning 1 115-115 V
Secundaire spanning 2 230-230 V
(Meet)schijnvermogen 400 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 B
Kortsluitvast Ja
Relatieve kortsluitspanning Uk 4 %
Breedte 183 mm
Hoogte 192 mm
Diepte 190 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Ringkern Nee
Geschikt voor printmontage Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee

Documentatie

1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina