![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-044218-WEB-R.jpg)
Transformator 230 V - 24 V Veiligheidstransfo 1000 VA
TRANSFO
LEGRAND
Transformator 230 V - 24 V Veiligheidstransfo 1000 VA
Ref. 044218
EAN-nr.
3245060442187
Transformator 230 V - 24 V Veiligheidstransfo 1000 VA
Productgroep : 20
513,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Ja |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Nee |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 215-215 V |
Primaire spanning 2 | 230-230 V |
Primaire spanning 3 | 245-245 V |
Primaire spanning 4 | 385-385 V |
Primaire spanning 5 | 400-400 V |
Primaire spanning 6 | 415-415 V |
Secundaire spanning 1 | 24-24 V |
(Meet)schijnvermogen | 1000 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | B |
Kortsluitvast | Nee |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 2.32 % |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 199 mm |
Diepte | 206 mm |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Slagvastheid | IK04 |
Spanningstype | AC |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER