![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413093-LEGRAND.jpg)
Transfo bell. 24/12V - 24-18VA 1/1.5A - 4 mod
TRANSFO
LEGRAND
Transfo bell. 24/12V - 24-18VA 1/1.5A - 4 mod
Ref. 413093
EAN-nr.
3245064130936
Transfo bell. 24/12V - 24-18VA 1/1.5A - 4 mod
Productgroep : 21
83,83 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Primaire spanning | 230 V |
---|---|
Secundaire spanning 1 | 24 V |
Secundaire spanning 2 | 12 V |
Secundaire stroomsterkte 1 | 1.5 A |
Max. uitgangsvermogen | 18 W |
Max. uitgangsstroom | 24 A |
Type transformator | Standaard beltrafo |
Opbouw (stucwerk) | Ja |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
---|---|
Lengte | 72 mm |
Breedte | 66 mm |
Hoogte | 84 mm |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Kortsluitbeveiliging | Ja |
Temperatuurbescherming | Ja |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF-659068A
(0.76 Mo)
SELECTEER