![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-413091-WEB-R.jpg)
Transfo bell. 12/8V - 8VA 0.66/1A - 2 mod
TRANSFO
LEGRAND
Transfo bell. 12/8V - 8VA 0.66/1A - 2 mod
Ref. 413091
EAN-nr.
3245064130912
Transfo bell. 12/8V - 8VA 0.66/1A - 2 mod
Productgroep : 21
68,12 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Primaire spanning | 230 V |
---|---|
Secundaire spanning 1 | 12 V |
Secundaire spanning 2 | 8 V |
Max. uitgangsvermogen | 8 W |
Type transformator | Standaard beltrafo |
Opbouw (stucwerk) | Ja |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
Lengte | 36 mm |
---|---|
Breedte | 66 mm |
Hoogte | 84 mm |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Kortsluitbeveiliging | Ja |
Temperatuurbescherming | Ja |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
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
3D Autocad
SELECTEER