![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-044236-WEB-R.jpg)
Transfo 230/400 V - 24/48 V Veiligheidstransfo 400 VA
TRANSFO
LEGRAND
Transfo 230/400 V - 24/48 V Veiligheidstransfo 400 VA
Ref. 044236
EAN-nr.
3245060442361
Transfo 230/400 V - 24/48 V Veiligheidstransfo 400 VA
Productgroep : 20
295,60 €
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
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Ja |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Ja |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 215-215 V |
Primaire spanning 2 | 230-230 V |
Primaire spanning 3 | 245-245 V |
Primaire spanning 4 | 385-385 V |
Primaire spanning 5 | 400-400 V |
Primaire spanning 6 | 415-415 V |
Secundaire spanning 1 | 24-24 V |
Secundaire spanning 2 | 48-48 V |
(Meet)schijnvermogen | 400 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | B |
Kortsluitvast | Nee |
---|---|
Relatieve kortsluitspanning Uk | 4.16 % |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 140 mm |
Diepte | 140 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Slagvastheid | IK04 |
Spanningstype | AC |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER