Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Transfo 230/400 V - 24/48 V Veiligheidstransfo 100 VA

TRANSFO LEGRAND

Transfo 230/400 V - 24/48 V Veiligheidstransfo 100 VA

Ref. 044233 EAN-nr. 3245060442330

Transfo 230/400 V - 24/48 V Veiligheidstransfo 100 VA

Productgroep : 20
144,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Ja
Uitgevoerd als scheidingstrafo Nee
Uitgevoerd als spaartransformator Nee
Primaire spanning 1 215-215 V
Primaire spanning 2 230-230 V
Primaire spanning 3 245-245 V
Primaire spanning 4 385-385 V
Primaire spanning 5 400-400 V
Primaire spanning 6 415-415 V
Secundaire spanning 1 24-24 V
Secundaire spanning 2 48-48 V
(Meet)schijnvermogen 100 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 B
Kortsluitvast Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk 8.87 %
Breedte 94 mm
Hoogte 94 mm
Diepte 113 mm
Beschermingsgraad (IP) IP2X
Ringkern Nee
Geschikt voor printmontage Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja
Slagvastheid IK04
Spanningstype AC
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Aansluitwijze Schroefklem

Documentatie

5 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
F00282EN-06.pdf pdf (1.92 Mo)
Technische fiche
F00282FR-06.pdf pdf (1.75 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
044213.dwg dwg (0.1 Mo)
2 documenten
PEP
LGRP-2015-039-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Overeenkomst