![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026092_pw_93666.jpg)
Torus diameter 35 mm Voor differentieelrelais DPX
DPX3
LEGRAND
Torus diameter 35 mm Voor differentieelrelais DPX
Ref. 026092
EAN-nr.
3245060260927
Torus diameter 35 mm Voor differentieelrelais DPX
Productgroep : 84
208,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Beschermstroomomvormer |
---|---|
Primaire meetstroomsterkte In | 70 A |
Secundaire nom. stroom | 0.03 A |
Overstroombegrenzingsfactor | FS 5 |
Geijkt | Ja |
Met aanraakbeveiliging | Ja |
---|---|
Openingsdiameter | 35 mm |
Snapbevestiging | Nee |
Aansluiting secundair | Schroefaansluiting |
Aantal primaire ingangen | 1 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER