![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4932_2-BTICINO-1000.jpg)
TOETS KRISTALL LIGHT 2 MODULES - DOORSCHIJNEND
LIVINGLIGHT
BTICINO
TOETS KRISTALL LIGHT 2 MODULES - DOORSCHIJNEND
Ref. N4932/2
EAN-nr.
8012199237305
TOETS KRISTALL LIGHT 2 MODULES - DOORSCHIJNEND
Productgroep : B21
9,48 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Tweedelige drukker |
---|---|
Opdruk/indicatie | Geen |
Gebruik | Overig |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Controlevenster/verlicht | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Kleur | Overig |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Breedte | 43.5 mm |
Hoogte | 43.5 mm |
Diepte | 7.2 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER