![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055241_pw_96053.jpg)
Toestelcontactdoos P17 16A 20/25VAC - IP44
P17 TEMPRA
LEGRAND
Toestelcontactdoos P17 16A 20/25VAC - IP44
Ref. 055241
EAN-nr.
3245060552411
Toestelcontactdoos P17 16A 20/25VAC - IP44
Productgroep : 09
28,88 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Aantal polen | 2 |
Kenkleur | Violet |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Bouwvorm | Inbouwapparaatstekker |
---|---|
Met fasewisseling | Nee |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
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
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEER