![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052936-LEGRAND-1000.jpg)
Toestelcontactdoos 32A - 3P+A 400V - 3h - IP66/67-55
HYPRA
LEGRAND
Toestelcontactdoos 32A - 3P+A 400V - 3h - IP66/67-55
Ref. 052936
EAN-nr.
3245060529369
Toestelcontactdoos 32A - 3P+A 400V - 3h - IP66/67-55
Productgroep : 75
52,82 €
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
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400-440 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 3 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Bouwvorm | Inbouwapparaatstekker |
Met fasewisseling | Nee |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten