Toestelcontactd. 200-250V 63A 2P+A IP66/67 P17 Tempra
P17 TEMPRA
LEGRAND
Toestelcontactd. 200-250V 63A 2P+A IP66/67 P17 Tempra
Ref. 555514
EAN-nr.
3414970734563
Toestelcontactd. 200-250V 63A 2P+A IP66/67 P17 Tempra
Productgroep : 09
124,00 €
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
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 3 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Bouwvorm | Inbouwapparaatstekker |
Met fasewisseling | Nee |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
SELECTEER