-
Aantal eenheden
-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Montagerichting
-
Transparant
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal eenheden verticaal
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Vorm
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Richting
-
Geschikt voor vloerpot
-
Bodemperforatie
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Zaagsnede-afdekking
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Met gootkoppelstuk
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met klapdeksel
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-638033-WEB-R.jpg)
Platte hoek 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-638032-WEB-R.jpg)
Buitenhoek 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-638031-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-611799-WEB-L1.jpg)
Mosaic houder 6 modules DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-638036-WEB-R.jpg)
Gootafdichting 50x100 DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-611798-WEB-L1.jpg)
Mosaic houder 4 modules DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/611788-LEGRAND-1000.jpg)
Houder universeel mechanisme DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-638035-WEB-R.jpg)
Einddeksel 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-611789-WEB-R.jpg)
Isolatiedoos DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-611797-WEB-L1.jpg)
Mosaic houder 2 modules DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-611796-WEB-R.jpg)
Dekselafdichting 80 mm DLP halogeenvrij
Exclusief BTW