FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Materiaal
-
Aantal kanalen
-
Zelfklevend
-
Dichtingslip
-
Met antisliplaag
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-030018-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
Ref. 030018
Vloerlijst 75 x 18mm Platte hoek 90 - pvc-ral7030
22,12 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/032802_pw_94704.jpg)
LEGRAND
DLP
Ref. 030011
Platte hoek voor vloerlijst ref. 300 92
14,64 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-030019-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
Ref. 030019
Profielafdichting voor vloerlijst ref. 300 93
9,82 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/032803_pw_94705.jpg)
LEGRAND
DLP
Ref. 030012
Profielafdichting voor vloerlijst ref. 300 92
8,32 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen