FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Materiaal slotkast
-
Met asverlenging
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Met deurvergrendeling
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Afsluitbaar
-
Slotkastbreedte
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Met greep rood/geel
-
Schijfuitvoering
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Materiaal (slot)beugel
-
Beugelhoogte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Beugelbreedte
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Diameter beugel
-
Met combinatieslot
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/022722-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VISTOP
Ref. 022722
Hulplastschakelaar Vistop 2P - 16A - 400V - 1,5 mod
75,84 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/022797-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VISTOP
Ref. 022797
Hangslot diameter 6 mm
73,64 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/022732-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VISTOP
Ref. 022732
Frontale externe bediening Voor Vistop 63 A tot 160 A
66,39 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/022704_pw_95513.jpg)
LEGRAND
VISTOP
Ref. 022704
Hulpcontact Vistop voor Vooronderbreking en signalis.
41,50 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/022798-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VISTOP
Ref. 022798
Set van 2 schroefafschermingen Voor Vistop - verloodbaar
14,49 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen