TOEBEHOREN VOOR SIRENE BATTERIJ 6V - 0,5 AH - BINNEN
MYHOME
BTICINO
TOEBEHOREN VOOR SIRENE BATTERIJ 6V - 0,5 AH - BINNEN
Ref. 3507/6
EAN-nr.
8012199081656
TOEBEHOREN VOOR SIRENE BATTERIJ 6V - 0,5 AH - BINNEN
Productgroep : B08
59,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Flat-Pack |
---|---|
Aantal cellen | 5 |
Uitvoering | Nikkel-Metaal-Hydride |
Nom. spanning | 6 V |
Capaciteit | 550 mAh |
IEC-aanduiding | Overig |
Overige aanduidingen | AAA |
Lengte | 51 mm |
Hoogte incl. pool | 44.7 mm |
Breedte | 10.6 mm |
---|---|
Samengesteld / accupack | Ja |
Explosieveilige toepassing | Nee |
Kunststof behuizing | Ja |
Omgevingstemperatuur | -5-55 °C |
Geschikt voor snellader | Nee |
Gewicht | 55.7 g |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER