-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Hoogte plintgoot
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Diepte plintgoot
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Uitgerust met
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Vorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Hoek
-
Hoek
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Montagewijze
-
Montagewijze installatie-eenheid
-
Decor
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Voorzien van een deur of deksel
Afsnijdbare muurisolatie 5 meter - voor DLP lijsten
Exclusief BTW
Verdeeldoos 150 x 150 mm voor alle DLP lijsten - wit
Exclusief BTW
Aftakking hoek/centraal punt DLP lijst 40 x 25 mm - wit
Exclusief BTW
Variabele platte hoek DLP lijst 40 x 25 mm - wit
Exclusief BTW
Variabele binnen/buitenhoek DLP lijst 40 x 25 mm - wit
Exclusief BTW
Verhoogstuk plintmontage 2,1 m voor alle DLP lijsten
Exclusief BTW
Verdeeldoos 110 x 100 mm voor alle DLP lijsten - wit
Exclusief BTW
Verdeeldoos 75 x 75 mm voor alle DLP lijsten - wit
Exclusief BTW
Einddeksel links of rechts DLP lijst 40 x 25 mm - wit
Exclusief BTW
Profielafdichting DLP 40X25 wit - RAL 9003
Exclusief BTW