-
Hoogte plintgoot
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Hoogte plintgoot
-
Diepte plintgoot
-
Diepte plintgoot
-
Montagerichting
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Materiaal
-
Aantal apparaateenheden
-
Uitgerust met
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Vorm
-
Hoek
-
Lengte
-
Lengte
-
Hoek
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze installatie-eenheid
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Montagewijze
-
Decor
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Voorzien van een deur of deksel
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/030418_pw_95282.jpg)
Afsnijdbare muurisolatie 5 meter - voor DLP lijsten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-031621-WEB-R.jpg)
Mosaic houder 2x4 modules voor alle DLP lijsten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/030336-LEGRAND-1000.jpg)
Verdeeldoos 150 x 150 mm voor alle DLP lijsten - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/033317-LEGRAND-1000.jpg)
Aftakking hoek/centraal punt DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031414-LEGRAND-1000.jpg)
Oteo houder dubbel - h 12,5 mm DLP lijst 20x12,5/32x12,5 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031405-LEGRAND-1000.jpg)
Oteo houder enkel - h 12,5 mm DLP lijst 20x12,5/32x12,5 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/030677_pw_94783.jpg)
Verhoogstuk plintmontage 2,1 m voor alle DLP lijsten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/030326-LEGRAND-1000.jpg)
Verdeeldoos 110 x 100 mm voor alle DLP lijsten - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031703-LEGRAND-1000.jpg)
Schuif Mosaic houder 6 modules langs het profiel - h 12,5 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031702-LEGRAND-1000.jpg)
Schuif Mosaic houder 4 modules langs het profiel - h 12,5mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031457-LEGRAND-1000.jpg)
Opb.kader spec.DLP/Oteo vr lijsten 20 en 32 x 12,5 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/030316-LEGRAND-1000.jpg)
Verdeeldoos 75 x 75 mm voor alle DLP lijsten - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031701-LEGRAND-1000.jpg)
Schuif Mosaic houder 2 modules langs het profiel - h 12,5 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-030544-WEB-R.jpg)
T-aftakking - hoogte 12,5 mm DLP lijst 32 x 12,5 mm - bruin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-030543-WEB-R.jpg)
Variabele platte hoek DLP lijst 32 x 12,5 mm - bruin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/030254-LEGRAND-1000.jpg)
T-aftakking - hoogte 12,5 mm DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/030253-LEGRAND-1000.jpg)
Variabele platte hoek DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031641-LEGRAND-1000.jpg)
Aanpasser Mosaic houder Einde van profiel - br 32 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-030541-WEB-R.jpg)
Variabele binnen/buitenhoek DLP lijst 32 x 12,5 mm - bruin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-031236-WEB-R.jpg)
Einddeksel links of rechts DLP lijst 32 x 12,5 mm - bruin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/031203-LEGRAND-1000.jpg)
Einddeksel links of rechts DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/033603-LEGRAND-1000.jpg)
Profielafdichting - 32x12,5mm wit RAL9010
Exclusief BTW