-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Vorm
-
Hoek
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/637106_pw_170108.jpg)
T-aftakking 25 x 25 mm DLP lijsten halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/637103_pw_170105.jpg)
Platte hoek 25 x 25 mm DLP lijsten halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/637102_pw_170104.jpg)
Buitenhoek 25 x 25 mm DLP lijsten halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/637101_pw_170103.jpg)
Binnenhoek 25 x 25 mm DLP lijsten halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/637105_pw_170107.jpg)
Dekselafdichting 25 x 25 mm DLP lijsten halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/637104_pw_170106.jpg)
Einddeksel 25 x 25 mm DLP lijsten halogeenvrij
Exclusief BTW