-
Uitvoering deksel
-
Inbouwdiameter
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Materiaal
-
Aantal compartimenten
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Buitenbreedte
-
Inzetbereik
-
Lengte
-
Vloeronderhoud
-
Deksel afneembaar
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering afdekrand
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Buitendiameter
-
Met sparing vloerbedekking
-
Diepte vloerbedekkingsuitsparing
-
Geschikt voor vloergoot
-
Geschikt voor holle vloer
-
Geschikt voor dubbele vloer
-
Uitwendige lengte
-
Lengte inbouwmaat
-
Breedte inbouwmaat
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-5 deksel stijggoot L1 250 R9010
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-5 deksel stijggt L1 B250 H38
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-5 deksel stijggoot L1 190 R9010
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-5 deksel stijggt L1 B190 H38
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-8435104-WEB-R.jpg)
GVG-5 stijgoot 250x38 3comp 1m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-8435102-WEB-R.jpg)
GVG-5 stijgoot 190x38 3comp 1m
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-3 dkslset rond+tapijtrand R7011
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-3 opvulschijf D3.0
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-3 afdichtdksl aluminium 100x100
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-3 stelplaat
Exclusief BTW