TOEBEHOREN MAGIC BUISLAMPJE S6 - 12V - 3W - WIT
MAGIC
BTICINO
TOEBEHOREN MAGIC BUISLAMPJE S6 - 12V - 3W - WIT
Ref. 11012B
EAN-nr.
8012199115399
TOEBEHOREN MAGIC BUISLAMPJE S6 - 12V - 3W - WIT
Productgroep : B11
4,45 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
50 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Lampvermogen | 3-3 W |
Lampspanning | 12-12 V |
Lichtstroom | 25 lm |
Voet | S6 |
Technologie | Gloeilamp |
Lampvorm | Buis tweekneeps (tweezijdige voeding) |
Halogeen | Nee |
Krypton | Nee |
Xenon | Nee |
---|---|
Kleur | Kleurloos |
Kleurtemperatuur | 3300 K |
Diameter | 6.5 mm |
Totale lengte | 30 mm |
Geschikt voor zaklamp | Nee |
Geschikt voor pointer | Ja |
Nom. stroom | 20 mA |
Gemiddelde nom. levensduur | 2000 h |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER