TOEBEHOREN MAGIC BODEMPLAAT VR 3 MODULES
MAGIC
BTICINO
TOEBEHOREN MAGIC BODEMPLAAT VR 3 MODULES
Ref. 503R
EAN-nr.
8012199113630
TOEBEHOREN MAGIC BODEMPLAAT VR 3 MODULES
Productgroep : B11
1,58 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Montagewijze | Klauw-/schroefbevestiging |
Met spijker | Nee |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 3 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 3 |
Met inbouwdoos | Ja |
Met schroeven | Ja |
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Duroplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
3 documenten
PEP
PEP
PEP
SELECTEER