-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Uitvoering deksel
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Transparant
-
Dekselmontage
-
Geschikt voor gootdiepte
-
Materiaal
-
Spuitbus
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Montagewijze kanaal
-
Vorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering symmetrisch
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Met potentiaalvereffening
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Inhoud
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Aantal vaste scheidingswanden
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Met gootkoppelstuk
-
Leverbaar op rol
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
GWO6 zaagmal voor 170-170Ax63
Exclusief BTW
GWO6 stijggoot L=2m 170x38
Exclusief BTW
GWO6 flenssteun 170 R9010
Exclusief BTW
GWO6 flenssteun 170/170A R1013
Exclusief BTW
GWO6 klemdeksel 170 L=1m R1013
Exclusief BTW
GWO6 reparatielak RAL1013
Exclusief BTW
GWO6 reparatielak RAL9010
Exclusief BTW
GWO6 einddeksel 170-170Ax63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 einddeksel 170-170Ax63 R9010
Exclusief BTW
GWO6 naadafdekb. 25mm 170x63 R9010
Exclusief BTW
GWO6 naadafdekb. 25mm 170x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 akoestische isolatie 170-170A
Exclusief BTW
GWO6 pasbeugel 40mm 170x63 R9010
Exclusief BTW
GWO6 pasbeugel 40mm 170x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 flensplaat 170x63 R9010
Exclusief BTW
GWO6 flensplaat 170x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 sluitpl b=25 170-170Ax65 R9010
Exclusief BTW
GWO6 sluitpl b=25 170-170Ax65 R1013
Exclusief BTW
GWO6 scheidingsschot L=1m
Exclusief BTW
GWO6 multifunctionele kabelklem
Exclusief BTW