-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Bouwvorm
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Geschikt voor gootdiepte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Vorm
-
Dekselbreedte 1
-
Lengte
-
Dekselbreedte 2
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Dekselbreedte 3
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Richting
-
Met potentiaalvereffening
-
Uitvoering
-
Bodemperforatie
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Met gootkoppelstuk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-603859-WEB-R.jpg)
Gootafdichting-set 20stuks DLP Alu klik in
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-603819-WEB-R.jpg)
Dekselafdichting-set 10 stuks DLP Alu klik in
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-603822-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 50x85mm DLP Alu klik in
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-603828-WEB-R.jpg)
Buitenhoek 50x85mm DLP Alu klik in
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-603847-WEB-R.jpg)
Scheidingstussenschot Alu DLP Alu klik in
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-603834-WEB-R.jpg)
Platte hoek 50x85mm DLP Alu klik in
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-637358-WEB-R.jpg)
Scheidingstussenschot voor DLP distri - br 60 mm - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/011188-LEGRAND-1000.jpg)
Kit voor aardingsverbinding voor DLP aluminium kabelgoten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-603840-WEB-R.jpg)
Einddeksel 50x85mm DLP Alu klik in
Exclusief BTW