-
Scheidingstussenschothoogte
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Oppervlakte geleider
-
Plaathoogte
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Plaatbreedte
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Samenstelling geleider
-
Bevestigingsperforatie
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geleidervorm
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Kabelbreedte circa
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Kabelhoogte circa
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Geleidermateriaal
-
Buitendiameter circa
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EVSZ-WEB-R.jpg)
Jeu d?éclisses réglables verticales 2st RVS316 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-EESZ-WEB-R.jpg)
Flexibel koppelset 316L H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-MSZ-WEB-R.jpg)
Vert. aftak-koppelingpaar 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EFCSZ-WEB-R.jpg)
Koppelset hulpstuk RVS316 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EHSZ-WEB-R.jpg)
Buigkoppelplaatset RVS316 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ETBSZ-WEB-R.jpg)
Aftakbeugelset RVS316 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ECSZ-WEB-R.jpg)
Koppelset 2stuks H150 rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-MPSZ-WEB-R.jpg)
Montageplaat rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-EDVSX-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot RVS316 L3M H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-PLFEB.jpg)
Aardlitze-set 16mm2 incl.M6 bev.mat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26744_1.jpg)
Swifts eindkap H150
Exclusief BTW