-
Scheidingstussenschothoogte
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Oppervlakte geleider
-
Plaathoogte
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Plaatbreedte
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Samenstelling geleider
-
Bevestigingsperforatie
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geleidervorm
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Kabelbreedte circa
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Kabelhoogte circa
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Geleidermateriaal
-
Buitendiameter circa
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-MGZ-WEB-R.jpg)
Vert. aftak-koppelingpaar thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZEGZ-WEB-R.jpg)
Flexibel koppelset 2stuk thvz H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZVGZ-WEB-R.jpg)
Scharnierkoppelset 2st thvz H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZFCGZ-WEB-R.jpg)
Koppelset voor hulpstuk thvz H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZHGZ-WEB-R.jpg)
Buigkoppelplaatset 2stuk thvz H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZTBGZ-WEB-R.jpg)
Aftakbeugelset Thvz H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-MPGZ-WEB-R.jpg)
Montageplaat thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ZCGZ-WEB-R.jpg)
Koppelset 2stuk ms thvz H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-PLFEB.jpg)
Aardlitze-set 16mm2 incl.M6 bev.mat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-ZDVGX-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot thvz L3000 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26744_1.jpg)
Swifts eindkap H100
Exclusief BTW