FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Met asverlenging
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Met asverlenging
-
Met deurvergrendeling
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Afsluitbaar
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Met greep rood/geel
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering
-
Montagewijze
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/022734-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VISTOP
Ref. 022734
Externe frontale bediening Voor Vistop 32 A
46,65 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/022702_pw_93615.jpg)
LEGRAND
VISTOP
Ref. 022703
Hulpcontact NO + NG voor Vooronderbreking en signalis.
22,95 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/022730_pw_94573.jpg)
LEGRAND
VISTOP
Ref. 022731
Kit voor linkse laterale bed. Voor Vistop 32 A rood
12,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/022730_pw_94573.jpg)
LEGRAND
VISTOP
Ref. 022730
Kit voor linkse laterale bed. Voor Vistop 32 A zwart
11,75 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen