-
Bouwvorm
-
Kabelgoothoogte
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Bouwvorm
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Oppervlakte geleider
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Spuitbus
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Verbindingswijze
-
Samenstelling geleider
-
Verbindingswijze
-
Bevestigingsperforatie
-
Bevestigingsperforatie
-
Geschikt voor stijgladder
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geleidervorm
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Kabelbreedte circa
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Met sluitring
-
Met moer
-
Kabelhoogte circa
-
Geschikt voor draadgootdraad
-
Lengte tot onderkant kop
-
Type schroefdraad
-
Inhoud
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Volledige draad
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Draadmaat (imperiaal)
-
Geleidermateriaal
-
Buitendiameter circa
-
Breedte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-350153-WEB-R.jpg)
P31+ powermodule deksel B300 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-350152-WEB-R.jpg)
P31+ powermodule deksel B200 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/CM-559717-WEB-R.jpg)
BRG thermisch verzinkte spray 400ml
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-341728-WEB-R.jpg)
P31+ zeskantmoer M5x6
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-8231201-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot """L""" L3000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-481160-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot B300 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487980-WEB-R.jpg)
P31+ multicoupler laag EDU H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-481169-WEB-R.jpg)
P31+ multicoupler EDU H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-481159-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot B200 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-481429-WEB-R.jpg)
Scheidngsschot Auto H60 L3 Sdz P31+
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-481156-WEB-R.jpg)
P31+ eindschot B75 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-481232-WEB-R.jpg)
P31+ koppellstuk instelbaar H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-341066-WEB-L.jpg)
P31+ bev.strip scheidings. B400 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-341065-WEB-L.jpg)
P31+ bev strip sch.schot B300 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-341064-WEB-L.jpg)
P31+ bev strip sch.schot B200 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/20170104_152734_1.jpg)
P31+ aardlitze L93mm 4mm2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-341061-WEB-L.jpg)
P31+ bev.strip scheidings. B75 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-341060-WEB-R.jpg)
P31+ borgclip voor bev strip H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-341708-WEB-R.jpg)
P31+ elektrische geleiding kit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-480221-WEB-R.jpg)
P31+ klikkoppelplaat eclic H60 sdz
Exclusief BTW