FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Toebehoren
-
1e Secundaire spanning
-
Onderdeel
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Secundaire spanning instelbaar
-
Nom. uitgangsspanning 1
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Nom. voedingsspanning bij DC
-
Uitgangsspanning geregeld
-
Vermogensafgifte
-
Gestabiliseerd
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Wandmontage mogelijk
-
Kortsluitvast
-
Inbouwbreedte
-
Directe montage mogelijk
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Bevat Batterij en/of Accu
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/146623-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
PLC POWER SUPPLIES
Ref. 146623
Geschak. voed AS 1F 24VDC 120W primair 100-240 VAC
356,80 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/3501K-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
MYHOME
Ref. 3501K
CONFIGURATIE KOFFER + TOEBEHOREN
145,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen