FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bouwvorm
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Toebehoren
-
Onderdeel
-
USB-interface
-
Met communicatie-interface RS-232
-
Modulair
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Ingangsaansluiting
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C19
-
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F)
-
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting
-
SNMP
-
Aantal uitgaande aansluitingen Franse Norm Type E
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Type belasting
-
Halogeenvrij
-
Met contactdoos
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Bevat Batterij en/of Accu
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
KEOR COMPACT
Nieuw
Ref. 311086
Temperatuursonde Keor Compact UPS driefasig
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
KEOR COMPACT
Nieuw
Ref. 311098
Parallelset voor UPS Keor Compact driefasig
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-311097-WEB-L.jpg)
LEGRAND
KEOR COMPACT
Nieuw
Ref. 311097
Batterijkast 20 kVA voor UPS Keor Compact driefasig
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-311094-WEB-L.jpg)
LEGRAND
KEOR COMPACT
Nieuw
Ref. 311094
Batterijkast leeg voor UPS Keor Compact driefasig
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-311099-WEB-R.jpg)
LEGRAND
KEOR COMPACT
Nieuw
Ref. 311099
Kaart RS485 Modb. voor UPS Keor Compact driefasig
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-311106-WEB-R.jpg)
LEGRAND
KEOR COMPACT
Nieuw
Ref. 311106
Kaart potentiaalvrij contact voor UPS Keor Compact drief.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-311095-WEB-L.jpg)
LEGRAND
KEOR COMPACT
Nieuw
Ref. 311095
Batterijkast 10 kVA voor UPS Keor Compact driefasig
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-311096-WEB-L.jpg)
LEGRAND
KEOR COMPACT
Nieuw
Ref. 311096
Batterijkast 15 kVA voor UPS Keor Compact driefasig
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen