-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Toebehoren
-
Onderdeel
-
Onderdeel
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/310835-LEGRAND-1000.jpg)
Vermogenmod. Megaline 1,25kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/310859-LEGRAND-1000.jpg)
Batterijkast Megaline leeg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/310785-LEGRAND-1000.jpg)
Bjkomende lader Megaline
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-310878-WEB-L.jpg)
Externe manuele bypass EPO voor dubbele UPS Megaline
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/310857-LEGRAND-1000.jpg)
Expansion autonomie armoire individueel - Megaline
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/310858-LEGRAND-1000.jpg)
Uitbreiding autonomie kast dubbel - Megaline
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/310860-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitkabel Y Megaline bijkomende batterijkast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/310861-LEGRAND-1000.jpg)
Uitbreidingskabel Megaline
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-310972-WEB-L.jpg)
Kit relaisinterface
Exclusief BTW