-
Scharnier aan binnenkant
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Scharnier aan buitenkant
-
Toebehoren
-
Inzetstuk voor kabelwartel
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Max. openingshoek
-
Onderdeel
-
Nastelbaar
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal kabels
-
Geperforeerd
-
Afdichtbereik
-
Afdichtbereik
-
Afdichtbereik
-
Afdichtbereik
-
Voor wanddikte
-
Voor wanddikte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Kabelinvoer
-
Krimp techniek
-
Met trekontlasting
-
Boringsdiameter
-
Hoekuitvoering
-
Draadmaat (metrisch)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Gasdicht
-
Waterdicht
-
Brandwerend
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Klemdiameter
-
Klemdiameter
-
Klemdiameter
-
Klemdiameter
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-035094-WEB-R.jpg)
Metalen montageplaat 359x265mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/035801-LEGRAND-1000.jpg)
Set 2 scharnieren ind. kastje 310 x 240 tot 360 x 270 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035816-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen montageplaat 360x270mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035815-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen montageplaat 310x240mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/035093-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen montageplaat 310x240mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035814-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen montageplaat 270x170mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-035800-WEB-R.jpg)
Set 2 scharnieren ind. kastje 130 x 130 tot 270 x 170 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035813-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen montageplaat 220x170mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035812-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen montageplaat 180x140mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/035802-LEGRAND-1000.jpg)
Set 4 muurbevestigingsbeugels industriële kastjes in kunstof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035810-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen montageplaat 130x130mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035811-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen montageplaat 155x110mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-035092-WEB-R.jpg)
Metalen montageplaat 265x174mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-035090-WEB-R.jpg)
Toebehoren industr. kast Montageplaat -metaal-220x170mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-091907-WEB-R.jpg)
Kabelinvoer kabels 25 tot 38mm voor ind. kastje kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/091906-LEGRAND-600.jpg)
Kabelinvoer kabels 6 tot 28 mm voor ind. kastje kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/091906_pw_141491.jpg)
Kabelinvoer kabels 6 tot 22 mm voor ind. kastje kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-091904-WEB-R.jpg)
Kabelinvoer kabels 6 tot 20 mm voor ind. kastje kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/091906_pw_141491.jpg)
Kabelinvoer kabels 5 tot 18 mm voor ind. kastje kunststof
Exclusief BTW