-
Stroomraildikte
-
Geschikt voor aantal polen
-
Geschikt voor aantal polen
-
Stroomraildikte
-
Max. aantal hangsloten
-
Stroomrailbreedte
-
Stroomrailbreedte
-
Geschikt voor beugeldiameter
-
Geschikt voor
-
Materiaal
-
Uitvoering als stroomrailadapter
-
Breedte klem
-
Breedte klem
-
Uitvoering als inbouwapparaat
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. aderdoorsnede
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Uitvoering
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Aantal polen
-
Aanrakingsveilig
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Aansluitwijze
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/026274-LEGRAND-1000.jpg)
Set van verbreders - 4 P - DPX-IS 1600 - vertrek/aankomst
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/026273-LEGRAND-1000.jpg)
Set van verbreders - 3 P DPX-IS 1600 - vertrek/aankomst
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-026382-WEB-R.jpg)
Set achteraansluitingen - 4 P Voor DPX-IS 1600 - kort
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/026381_pw_94392.jpg)
Set achteraansluitingen - 4 P Voor DPX-IS 1600 - lang
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/026380-LEGRAND-1000.jpg)
Set achteraansluitingen - 3 P Voor DPX-IS 1600 - kort
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-026381-WEB-R.jpg)
Set achteraansluitingen - 3 P Voor DPX-IS 1600 - lang
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026270-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitklem voor DPX-IS 1600 kabels 4 x 240/4 x 185 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422595-WEB-R.jpg)
Montagepl. DPX³1600 loskoppel. voor signalisatiecontacten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/026268-LEGRAND-1000.jpg)
Verlengstuk voor aansluitvlak Voor DPX-IS 1600 - 1600 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/026267-LEGRAND-1000.jpg)
Verlengstuk voor DPX 1600 - max. 1250 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/026264-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 2 klemmenafschermingen DPX-IS 1600 - 3P - verloodbaa
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/026265-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 2 klemmenafschermingen DPX-IS 1600 - 4P - verloodbaa
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026269_pw_93675.jpg)
Aansluitklem voor DPX-IS 1600 kabels 2 x 240/2 x 185 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422591-WEB-R.jpg)
Set van 2 afschermkap. 4P IP20 voor DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422590-WEB-R.jpg)
Set van 2 afschermkap. 3P IP20 voor DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/026260-LEGRAND-1000.jpg)
Vergrendeling Voor DPX 1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/026266_pw_94863.jpg)
Set van 3 scheidingsschotten Voor DPX-IS 1600
Exclusief BTW