TOEBEH. NOODVERL. LIVING VERVANGBATTERIJ VR L4384/3
LIVINGLIGHT
BTICINO
TOEBEH. NOODVERL. LIVING VERVANGBATTERIJ VR L4384/3
Ref. L4784/1
EAN-nr.
8012199450469
TOEBEH. NOODVERL. LIVING VERVANGBATTERIJ VR L4384/3
Productgroep : B21
72,13 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Overig |
---|---|
Uitvoering | Nikkel-cadmium |
Nom. spanning | 2.4 V |
Capaciteit | 600 mAh |
IEC-aanduiding | Overig |
Overige aanduidingen | Overig |
Lengte | 15 mm |
Hoogte incl. pool | 55 mm |
Breedte | 29 mm |
---|---|
Samengesteld / accupack | Ja |
Kunststof behuizing | Ja |
Omgevingstemperatuur | 40-40 °C |
Geschikt voor snellader | Nee |
Gewicht | 46.5 g |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER