Toeb.alu sta. 800A kl.aft 250A - IP 2X
XL3
LEGRAND
Toeb.alu sta. 800A kl.aft 250A - IP 2X
Ref. 404489
EAN-nr.
3245064044899
Toeb.alu sta. 800A kl.aft 250A - IP 2X
Productgroep : 02
89,75 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Stroomrailbreedte | 50-50 mm |
---|---|
Geschikt voor | Overig |
Max. aderdoorsnede | 50 mm² |
Max. nom. bedrijfsstroom Ie | 250 A |
Geschikt voor aansluiting ronde geleider | Nee |
---|---|
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider | Ja |
Geschikt voor aansluiting bandgeleider | Ja |
Documentatie
5 documenten
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
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER