![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404490-LEGRAND-1000.jpg)
Toeb.alu sta. 250/400A kl.aft 250A - IP 2X
XL3
LEGRAND
Toeb.alu sta. 250/400A kl.aft 250A - IP 2X
Ref. 404490
EAN-nr.
3245064044905
Toeb.alu sta. 250/400A kl.aft 250A - IP 2X
Productgroep : 02
89,75 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Stroomrailbreedte | 30-30 mm |
---|---|
Geschikt voor | Overig |
Max. aderdoorsnede | 50 mm² |
Max. nom. bedrijfsstroom Ie | 250 A |
Geschikt voor aansluiting ronde geleider | Nee |
---|---|
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider | Ja |
Geschikt voor aansluiting bandgeleider | Ja |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER