Toeb. LIVING/LIGHT TECH jack voor schakelaar L/N/NT439
LIVINGLIGHT
BTICINO
Toeb. LIVING/LIGHT TECH jack voor schakelaar L/N/NT439
Ref. 2124N
EAN-nr.
8012199112688
Toeb. LIVING/LIGHT TECH jack voor schakelaar L/N/NT439
Productgroep : 10
5,11 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Kleur | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Nee |
Montagewijze | Niet van toepassing |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER