![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004745-LEGRAND-1000.jpg)
Tijdrelais 8 A - 250 V - 1 mod onmiddellijk onder spanning
DIN
LEGRAND
Tijdrelais 8 A - 250 V - 1 mod onmiddellijk onder spanning
Ref. 004745
EAN-nr.
4010957047450
Tijdrelais 8 A - 250 V - 1 mod onmiddellijk onder spanning
Productgroep : 21
195,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bedieningstype | Analoog met enkelfunctie |
---|---|
Functie | Inschakelwisrelais |
1e Tijdbereik eenheid | Seconden/uren |
1e Tijdbereik | 0.1-360000 |
Montagewijze | DIN-rail |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Inbouwhoogte | 70 mm |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
---|---|
Aantal omschakelaars | 1 |
Stuurspanning 1 | 12-230 V |
Stuurspanningstype 1 | AC/DC |
Frequentie stuurspanning 1 | 50-60 Hz |
Voedingsspanning | 250-250 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Nom. schakelstroom bij 250V AC | 8 A |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER