THERMOSTAAT MET BATTERIJEN 3 MODULES LIGHT TECH
LIVINGLIGHT
BTICINO
THERMOSTAAT MET BATTERIJEN 3 MODULES LIGHT TECH
Ref. NT4451
EAN-nr.
8012199813769
THERMOSTAAT MET BATTERIJEN 3 MODULES LIGHT TECH
Productgroep : B21
286,30 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Aan/Uit |
---|---|
Type voeding | Batterij |
Aansluiting | Drie-vierdraads |
Met ontvanger | Nee |
Meetbereik | 0-40 °C |
Opnemer extern | Ja |
Regelkarakteristiek | P |
Verwarmen | Ja |
Aantal uitgangen verwarming | 1 |
Geschikt voor koeling | Ja |
Aantal uitgangen koeling | 1 |
Differentiewaarde | 0.1-0.1 K |
Differentie verstelbaar | Ja |
Temperatuur afleesbaar | Ja |
Met geluidsindicatie | Nee |
Type opnemer | Weerstandsopnemer |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 3 |
Met display | Ja |
Bediening | Toets |
Met tapwaterschakeling | Nee |
Contactuitvoering | Wisselcontact (NO/NC) |
Max. spanning contacten | 240 V |
Max. contactbelasting | 5 A |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
---|---|
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Explosieveilig | Nee |
Kleur | Zilver |
Hoogte | 44 mm |
Breedte | 66 mm |
Diepte | 47 mm |
Klasse temperatuurregelaar | I |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | Overig |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | LR 6 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Alkaline |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 2 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 25 g |
Lokalisering Pack1 | Single element |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Documentatie
8 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER