Thermostaat 12/250 V - 10 A voor VDI 19" kasten
MOSAIC
LEGRAND
Thermostaat 12/250 V - 10 A voor VDI 19" kasten
Ref. 034848
EAN-nr.
3245060348489
Thermostaat 12/250 V - 10 A voor VDI 19" kasten
Productgroep : 40
84,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Thermostaat |
---|---|
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Nom. (meet)spanning bij AC 60 Hz | 230-230 V |
Nom. (meet)stroom In | 10 A |
Temperatuur instelbereik | 5-60 °C |
Montagewijze | Overig |
Uitvoering schakelelement | Wisselcontact (NO/NC) |
---|---|
Met digitale aflezing | Nee |
Breedte | 51 mm |
Hoogte | 68 mm |
Diepte | 37 mm |