![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-643071-WEB-F.jpg)
Thermische detector + sokkel voor branddetectie Salvena
SALVENA
LEGRAND
Thermische detector + sokkel voor branddetectie Salvena
Ref. 643071
EAN-nr.
3245066430713
Thermische detector + sokkel voor branddetectie Salvena
Productgroep : 99
60,86 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Werkingsprincipe | Thermomaximaal |
---|---|
Aanspreektemperatuur | 60 °C |
Rookschakelaar | Nee |
Met oriëntatieverlichting | Nee |
Montagewijze | Inbouw |
Aparte voet nodig | Ja |
Kabelinvoer | Onder- en zijkant |
Standalone | Nee |
Verbinding via kabel | Nee |
Standaard via radiografische verbinding | Nee |
Koppelbaar radiografisch optioneel | Nee |
Stroomverzorging primair | Netvoeding |
Met spanningsindicatie | Ja |
---|---|
Met backup-batterij | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Hoogte/diepte | 50 mm |
Diameter | 100 mm |